概览
优势和特点
- 包含嵌入式近场天线的独立可插拔板
- MAX32565 ISO 14443 A/B型和EMV兼容非接触式读卡器的接口
- 板载天线调谐和匹配电路
- 搭载嵌入式PCB天线的蓝牙®4.2收发器
- 带SPI接口的320 x 240彩色TFT电阻式触摸屏
- 集成四通道、9位4MS/s SAR ADC
- 双智能卡读卡器,一个完整,一个SIM/SAM
- USB 2.0 Micro B接口
- 双USB 2.0 Micro B转串行UART
- 4 x 4安全键盘
- 128MB XIP串行闪存
- 通过0.1英寸接头访问所有GPIO和模拟I/O
- 接头上提供自毁输入,用于连接到外部触发电路
- Arm JTAG接头
产品详情
MAX32565评估套件提供了一个评估 DeepCover® 安全微控制器(MAX32565)功能的平台。它集成了一个 Arm® Cortex®-M4 内核,提供嵌入式安全解决方案,将敏感数据隐藏在多层先进的物理安全保护之下,并提供尽可能安全的密钥存储。
应用
- 非接触式支付
- 电子商务
- 金融终端
- 健身可穿戴设备
- IoT
- 密码键盘
- 安全门禁控制
- 安全支付
相关产品
文档
-
MAX32565-KIT Gerber File - Design Files2023/11/6ZIP709K