MAX22666
推荐用于新设计快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器
- 产品模型
- 2
概述
- /V 类套件已获得 AEC-Q100 认证
- 为数字信号提供增强型电气隔离
- 具有 8mm 爬电距离和间隙的 16 引脚宽 SOIC
- 5 kVRMS 耐受时间可达 60s (VISO)
- 可持续耐受 848VRMS (VIOWM)
- 可耐受 GNDA 和 GNDB 之间 1.2/50µs 波形的 ±12.8kV 浪涌
- 高 CMTI 性能(50kV/μs,典型值)
- 低功耗
- VDD = 1.8V 时,1Mbps 速率下每通道 0.71mW
- VDD = 3.3V 时,1Mbps 速率下每通道 1.34mW
- VDD = 1.8V 时,100Mbps 速率下每通道 3.21mW
- 低传播延迟和低抖动
- 最大数据速率高达 200Mbps
- VDD = 3.3V 时,低传播延迟为 7ns(典型值)
- 时钟抖动 RMS 为 11.1ps(典型值)
- 安全法规认证
- UL 参照 UL1577
- cUL 参照 CSA 公告 5A
- VDE 0884-11 强化绝缘(待定)
MAX22663−MAX22666 是一个快速、低功耗的六通道增强型数字电气隔离器系列,采用 ADI 公司专有工艺技术。所有套件均具有强化隔离功能,对 5kV RMS 电压额定值的耐受持续时间为 60 秒。汽车应用和通用型套件的额定工作环境温度范围为 -40℃ 至 +125℃。带有 /V 后缀的套件已通过 AEC-Q100 认证。有关所有汽车级产品型号,请参阅“订购信息”。
- 工业
- 隔离式 SPI、RS-232/422/485、CAN、数字 I/O
- 现场总线通信
- 电机控制
- 医疗系统
这些套件在具有不同电源域的电路之间传输数字信号,在 1Mbps 速率下每通道功耗低至 0.71mW(1.8V 电源)。低功耗特性有助于降低系统功耗、提高可靠性并实现紧凑型设计。
这些套件的最大数据速率为 25Mbps 或 200Mbps,并提供默认高电平或默认低电平输出。这些套件具有低传播延迟和低时钟抖动,有助于减少系统延迟。
此外,这些套件每侧配备独立的 1.71V 至 5.5V 电源,因此很适合用作电平转换器。
MAX22663 有三个通道向一个方向传输数字信号,而其余三个则向相反方向传输。MAX22664 有四个数字信号传输通道,其中两个沿一个方向传输,另外两个反向传输。MAX22665 有五个通道沿一个方向传输数字信号,另外一个向相反方向传输。MAX22666 的所有六个通道都沿一个方向传输数字信号。
应用
- 汽车
- 混合动力电动汽车
- 充电器
- 电池管理系统 (BMS)
- 逆变器
参考资料
数据手册 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX22666CAWE+ | SOIC_W | ||
| MAX22666CAWE+T | SOIC_W |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22666的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论