MAX2084
推荐用于新设计带有T/R开关的16通道、高性能、低功耗、全集成超声波接收器
兼具业界超高水平的集成度和性能与超低功耗
- 产品模型
- 2
概述
- 16个完整通道的TR开关、输入耦合电容、LNA、VGA、AAF、CWD混频器、14位ADC、可旁路数字HPF和数字混频到基带。
- 在RIN = RS = 200Ω时,全通道接收器噪声系数超低,为2.4dB。
- 在FIN= 5MHz且带宽为2MHz时,高动态范围接收器的SNR为81dBFS。
- 接收器(含TR开关、LNA、VGA、AAF和ADC)在65Msps的正常成像模式以低功耗(每通道167mW)达到全性能,超低功耗模式下每通道100mW。
- 可选有源输入阻抗LNA提供50、100、200和400输入选择(LNA增益 = 18dB)以及开放反馈环路选项,在2MHz时输入阻抗约为3kΩ,在5MHz时为1.2kΩ
- 集成模拟高通滤波器、10MHz、15MHz、20MHz和30MHz可选3极巴特沃兹抗混叠滤波器和一个可旁路的可编程数字高通滤波器。
- 完全集成的高性能CWD波束成形器,具有独立的I和Q混频器,用于改善动态范围(1kHz下2MHz载波的每通道动态范围为157dBc/Hz)和灵敏度。
- 可旁路解调器带有一个SNR为96dB的NCO、16 x M抽头多相抽取滤波器,可编程抽取率区间为2 ≤ M ≤ 32
MAX2084是一款高度集成的16通道超声接收器,针对高通道数、高性能便携和手推车式超声系统进行了优化。
在这款高度紧凑的接收器中,每个通道都内置LNA、VGA、AAF、ADC和几个数字后处理电路(包括数字HPF)。当采样速率为50msps时,它在RS = RIN = 200Ω条件下可实现2.4dB的超低噪声系数,每通道功耗低至143mW。此外,它还有一种功耗更低的工作模式,低至每通道100mW,但AC性能会有所降低。接收通道针对二次谐波成像进行了优化,FIN = 5MHz时在整个TGC范围内的二次谐波失真性能可达-70dBFS。动态范围也经过了优化,可在高杂波条件下实现出色的脉冲和彩色血流多普勒性能。全接收通道在频率为5MHz、带宽为2MHz时达到81dBFS的出色SNR水平。双极前端和CMOS ADC也经过了优化,在5MHz信号音出现1kHz失调时实现-141dBc/Hz的超低近载波调制噪声,从而获得出色的低速多普勒灵敏度。
该器件还集成一个16通道CWD波束形成器,构成了完整的多普勒解决方案。为优化CWD灵敏度,每个通道配备单独的混频器,在2MHz载波出现1kHz失调时,每个通道的动态范围可达到157dBc/Hz的出色水平。
此外,MAX2084还提供多个与数字“混频到基带”操作相关的数字后处理选项。该器件集成一个SNR为96dB的NCO,其可编程频率范围为800kHz至17.6MHz,分辨率小于1kHz。还有一个解调器电路,后接一个抽取FIR滤波器,该滤波器可以针对不同的抽取率进行编程,其中M可以编程为2到32之间的任何整数。另外还提供了一个16xM抽头低通FIR抽取滤波器。其他功能还包括抽取滤波器后数字增益调整。
使用“混频到基带”时,如果抽取率≥ 4,则可以减少所需的LVDS输出通道数量(从20对减少到12对)。
MAX2084采用17mm x 16mm BGA封装,引脚间距为0.8mm,额定工作温度范围为0°C至+85°C。
应用
- 超声心动图系统
- 中高性能首推式超声系统
- 中高性能便携式超声系统
- 实时4D超声系统
- 剪切波弹性成像系统
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX2084CXL+ | 380-Ball CSBGA (17mm x 16mm x 1.4mm) | ||
| MAX2084CXL+T | 380-Ball CSBGA (17mm x 16mm x 1.4mm) |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2084的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论