MAX19505
量产双通道、8位、65Msps ADC
8位、65Msps、双通道ADC,具有49.8dBFS的SNR和69dBc的SFDR,每通道功耗为43mW
- 产品模型
- 2
概述
- 工作状态下具有极低功耗(65Msps时43mW/通道)
- 1.8V或2.5V至3.3V模拟供电电压
- 优异的动态性能
- 70MHz时,SNR为49.8dBFS
- 70MHz时,SFDR为69dBc
- 通过SPI™接口实现用户可编程调节和功能选择
- 可选择的数据总线(双CMOS或单复用CMOS)
- DCLK输出和可编程数据输出定时,简化了高速数字接口
- 非常宽的输入共模电压范围(0.4V至1.4V)
- 非常高的模拟输入带宽(> 850MHz)
- 单端或差分模拟输入
- 单端或差分时钟输入
- 1分频(DIV1)、2分频(DIV2)以及4分频(DIV4)时钟模式
- 二进制补码、格雷码以及偏移二进制输出数据格式
- 超限指示器(DOR)
- CMOS输出内部端接选项(可编程)
- 位顺序可反向(可设置)
- 数据输出测试模板
- 小尺寸、7mm x 7mm、48引脚薄型QFN封装,带有裸焊盘
MAX19505双通道、模/数转换器(ADC)具有8位分辨率,支持65Msps最大采样速率。
MAX19505的模拟输入可接受0.4V至1.4V的宽输入共模电压范围,允许宽范围的RF、IF以及基带前端直流耦合到输入端。在基带至400MHz以上的输入频率范围内,MAX19505具有优异的动态性能,非常适合零中频(ZIF)和高中频(IF)采样应用。fIN = 70MHz、fCLK = 65MHz时,典型信噪比(SNR)为49.8dBFS,典型无杂散动态范围(SFDR)为69dBc。
MAX19505工作在1.8V电源。此外,内部自检测电压调节器可工作在2.5V至3.3V电压(AVDD)。数字输出驱动器工作在1.8V至3.5V独立的电源电压(OVDD)。VAVDD = 1.8V时,每通道的模拟功耗仅为43mW。除了具有较低功耗外,MAX19505在关断模式下功耗可降至1mW,待机模式下功耗仅为15mW。
通过3线串行接口访问可编程寄存器能够实现各种调节和功能选择。此外,串口还可以被禁用,提供三个输入引脚用于选择输出模式、数据格式和时钟分频。数据输出采用双并行CMOS兼容输出数据总线,可配置为单复用并行CMOS总线。
MAX19505采用小尺寸、7mm x 7mm、48引脚薄型QFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
引脚及功能兼容的10位65Msps、100Msps以及130Msps产品请分别参考MAX19515、MAX19516以及MAX19517数据资料。引脚及功能兼容的8位100Msps和130Msps产品请分别参考MAX19506和MAX19507数据资料。
应用
- 数字机顶盒
- 中频和基带通信,包括:蜂窝基站及点对点微波接收机
- 便携式仪表和低功耗数据采集
- 超声和医学成像
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX19505ETM+ | 48-Lead TQFN (7mm x 7mm x 0.75mm) | ||
| MAX19505ETM+T | 48-Lead TQFN (7mm x 7mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX19505的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论