MAX194
量产14位、85ksps ADC,带有10µ关断
- 产品模型
- 9
概述
- 真14位精度:
- 1/2LSB INL
- 82dB SINAD
- 9.4µs转换时间
- 10µA关断模式
- 内置采样/保持功能
- 提供交流与直流特性
- 单极性(0V 至 VREF) 和双极性 (-VREF 至 VREF) 输入范围
- 三态串行数据输出
- 小型16引脚DIP、SO和陶瓷SB封装
- 引脚兼容的16位升级产品(MAX195)
MAX194是一款14位逐次逼近型模数转换器(ADC),集成了高速、高精度、低功耗和10µA关断模式。其通过内部校准电路来校正线性度和失调误差,无需外部调整即可在工作温度范围内保持完整的额定性能。容性DAC架构提供内在的85ksps采样/保持功能。
MAX194带有一个外部基准电压源(高达+5V),提供单极性(0V 至VREF)或双极性(-VREF 至 VREF)引脚可选输入范围。独立的模拟和数字电源充分减少了数字噪声耦合。
片选(低电平有效CS)输入用于控制三态串行数据输出。输出的读取可以在转换期间确定了数据位时进行,也可以在转换后使用串行时钟(SCLK)以高达5Mbps的速率进行。转换结束(低电平有效EOC)输出可用于中断处理器,也可以直接连接到转换输入(低电平有效CONV)以进行连续全速转换。
MAX194采用16引脚DIP、宽体SO和陶瓷侧面钎焊封装。输出数据格式支持与16位MAX195 ADC的引脚和功能兼容。
应用
- 音频
- 数字信号处理(DSP)
- 工业控制
- 医疗信号采集
- 多传感器测量
- 便携式仪器仪表
- 机器人
- 振动分析
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX194ACWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX194ACWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX194AEWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX194AEWE/GG8 | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX194BCPE+ | PDIP | ||
| MAX194BCWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX194BCWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX194BEPE+ | PDIP | ||
| MAX194BEWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
| MAX194ACWE+ | 量产 | |
| MAX194ACWE+T | 量产 | |
| MAX194AEWE+ | 量产 | |
| MAX194BCWE+ | 量产 | |
| MAX194BCWE+T | 量产 | |
| MAX194BEWE+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX194的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论