MAX184

过期

3µs、12位ADC

对于单电源应用,请参考MAX1294至MAX1297

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 12-Blt Resolution and Accuracy
  • Fast Conversion Times:
    • MAX183-3µs
    • MAX184-5µs
    • MAX185-10µs
  • Low 90mW Power Consumption
  • Choice of +5V, +10V or ±5V Input Ranges
  • Buffered Reference Input
  • Fast 100ns Bus Access Time
  • Operate with +5V, and -12V to -15V Supplies
  • Available in 0.3" DIP or Wide SO Packages
MAX184
3µs、12位ADC
MAX183、MAX184、MAX185:功能框图
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
模数转换器(ADC) 8
MAX167 最后购买期限 CMOS、5V输入、100ksps、12位ADC,带有采样/保持和电压基准
MAX172 量产 完备的、10µs、CMOS、12位ADC
MAX183 量产 3µs、12位ADC
MAX122 量产 500ksps、12位ADC,带有采样/保持和电压基准
MAX190 量产 75ksps、5V、12位ADC,带有采样/保持和电压基准
MX674A 量产 工业标准、12位ADC,内置电压基准
MAX178 量产 具有采样/保持和基准电压源、经过校准的12位ADC
MX7578 量产 带有校准的、12位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX184的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览