产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 快速转换时间:20μsec (MAX161)
  • 整个温度范围内无失码
  • 片内8x 8双端口RAM
  • 可与Z80/8085/6800直接接口
  • 比率转换能力
  • 交错DMA操作
MAX161
CMOS、20µs、8位、8通道数据采集系统
MAX161、MX7581:引脚配置
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
模数转换器(ADC) 2
MAX1110 量产 +2.7V、低功耗、多通道、串行8位ADC
MAX1112 量产 +5V、低功耗、多通道、串行8位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX161的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览