MAX14627

过期

SEND/END按键支持低功耗耳机检测

具有高性能MIC偏置,超低功耗模式下的通用插座检测和控制

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 通用插座检测和控制
    • MODE三态麦克风偏置控制
    • MIC开关对地短路检测(MAX14627)
    • MIC开关开路和对地短路检测(MAX14628)
  • 兼容于Windows Mobile 7和Google Android系统
    • 麦克风按钮检测
  • 高性能MIC偏置,节省功耗
    • 没有插拔噪声
    • 超低噪声,高PSRR MIC偏置
    • 低功耗MIC空闲模式
    • 麦克风关闭时,自动进人超低功耗模式
  • 节省PCB空间和成本
    • DETIN和MIC输入端集成±15kV ESD保护(HBM)
    • 小尺寸、8引脚(2mm x 2mm) TDFN封装
MAX14627
SEND/END按键支持低功耗耳机检测
MAX14627, MAX14628: Typical Operating Circuit
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14627的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览