MAX14579AE

过期

支持SEND/END按钮的低功耗耳机检测器

完整的音频耳机插孔检测解决方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3.5mm Jack Insertion Detection
  • Simple Interface: One Input/Two Open-Drain Outputs
  • Low-Power Microphone Mode
  • Low-Noise, High-PSRR Microphone Bias Generator
  • Click-and-Pop Suppression
  • High-ESD Protection on MIC and DETIN Inputs
    • ±15kV Human Body Model (HBM)
MAX14579AE
支持SEND/END按钮的低功耗耳机检测器
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
MAX14579EEVKIT

MAX14579E和MAX14579AE评估板

特性和优点

  • USB供电或外部电源
  • 低功耗麦克风模式
  • 低噪声麦克风偏置发生器
  • 可针对具有常开检测开关的耳机进行配置
  • 耳机SEND/END检测
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX14579E评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX14579E耳机检测IC。该评估套件可用于演示该IC的耳机插入检测、SEND/END检测和麦克风低功耗特性。该评估套件需要一个使用有源USB端口的单电源。

该评估套件PCB已安装MAX14579EETA,采用带裸露焊盘的8引脚TDFN封装,也可用于评估MAX14579AE。

 

应用

  • 蜂窝电话
  • 电子书
  • 平板PC

MAX14579EEVKIT
MAX14579E和MAX14579AE评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14579AE的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览