MAX1337

6.5Msps/5.5Msps、双通道、5V/3V、真差分、8位ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 6.5Msps采样率(+5V, MAX1336)
  • 5.5Msps采样率(+3V, MAX1337)
  • 独立的逻辑供电:+2.7V至+3.6V
  • 两个真差分模拟输入通道
  • 单极性/双极性选择输入
  • 功耗仅40mW (典型值)
  • 关断电流仅2µA (最大值)
  • 高速、兼容于SPI的3线串行接口
  • 6.6MHz全线性带宽
  • 525kHz输入频率下49.5dB SINAD
  • 无流水线延时
  • 节省空间的(3mm x 3mm)、16引脚TQFN封装
  • MAX1337
    6.5Msps/5.5Msps、双通道、5V/3V、真差分、8位ADC
    pdp-image-unavailable
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
    模数转换器(ADC) 1
    MAX1333 3Msps/2Msps、5V/3V、双通道、真差分12位ADC
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1337的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览