MAX1333

3Msps/2Msps、5V/3V、双通道、真差分12位ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3Msps采样速率(+5V,MAX1332)
  • 2Msps采样速率(+3V,MAX1333)
  • 独立的逻辑电源:+2.7V至+3.6V
  • 两路真差分模拟输入通道
  • 双极性/单极性选择输入
  • 功耗仅为38mW (典型值)
  • 关断电流仅为2µA (最大值)
  • 高速、SPI兼容、3线串行接口
  • 2MHz全线性带宽
  • 在525kHz输入频率下,71.4dB SINAD和-93dB THD
  • 无流水线延迟
  • 节省空间的(3mm x 3mm)、16引脚TQFN封装
MAX1333
3Msps/2Msps、5V/3V、双通道、真差分12位ADC
pdp-image-unavailable
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
模数转换器(ADC) 2
MAX1072 量产 1.8Msps、单电源、低功耗、真差分、10位ADC
MAX1070 过期 1.5Msps、单电源、低功耗、真差分、10位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1333的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览