MAX1298A

12位串行输出温度传感器,带有5通道ADC

12位ADC,内置±1°C温度传感器,并可测量远端温度

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Local and Remote Temperature Sensing
  • 12-Bit Resolution for Temperature and Voltage Inputs
  • ±1°C Accuracy from -40°C to +85°C
  • Fully Differential Inputs
  • Single-Supply Operation
    • +4.75V to +5.25V (MAX1298)
    • +2.7V to +3.6V (MAX1299)
  • 3-Wire SPI/QSPI/MICROWIRE-Compatible Interface
  • Internal Precision Voltage Reference
    • 2.50V (MAX1298)
    • 1.20V (MAX1299)
  • Space-Saving 16-Pin SSOP Package
MAX1298A
12位串行输出温度传感器,带有5通道ADC
MAX1298、MAX1298A、MAX1298B、MAX1298C、MAX1299、MAX1299A、MAX1299B、MAX1299C:功能框图
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
模数转换器(ADC) 3
MAX1098 最后购买期限 10位串行输出温度传感器,带有5通道ADC
MAX1099 最后购买期限 10位串行输出温度传感器,带有5通道ADC
MAX111 量产 低成本、2通道、±14位串行ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1298A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览