MAX1099
最后购买期限10位串行输出温度传感器,带有5通道ADC
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- Local and Remote Temperature Sensing
- 12-Bit Resolution for Temperature and 10-Bit Resolution for Voltage Inputs
- ±1°C Accuracy from -40°C to +85°C
- Fully Differential Inputs
- Single-Supply Operation
- +4.75V to +5.25V (MAX1098)
- +2.7V to +3.6V (MAX1099)
- 3-Wire SPI/QSPI/MICROWIRE-Compatible Interface
- Internal Precision Voltage Reference
- 2.50V (MAX1098)
- 1.20V (MAX1099)
- Space-Saving 16-Pin SSOP Package
应用
- 通信系统
- 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
- 工业过程控制
- 医疗装置
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1099CEAE+ | 16-Lead SSOP (6.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX1099CEAE+T | 16-Lead SSOP (6.33mm x 5.38mm x 1.99mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1099的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论