MAX1221

量产

12位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 12位、225ksps ADC
    • 内置真差分采样/保持(T/H)的模拟多路复用器
    • 12个单端通道或6个差分通道(单极型或双极型) (MAX1223)
    • 8个单端通道或4个差分通道(单极型或双极型) (MAX1221/MAX1343)
    • 高精度:±0.5 LSB INL,±0.5 LSB DNL
  • 12位、八路、2µs稳定的DAC (MAX1221/MAX1223)
    • 超低脉冲干扰能量(4nV•s)
    • 上电时可选择零值或满量程
    • 高精度:±0.5 LSB INL
  • 内部基准或外部单端/差分基准
    • 内部基准电压2.5V
  • 内部±1°C的精密温度传感器
  • 片上FIFO,可以存储16个ADC转换结果和一个温度结果
  • 片上通道扫描模式和内部数据平均功能
  • 模拟单电源工作
    • +2.7V至+5.25V
  • +1.8V至AVDD数字电源
  • 25MHz,SPI/QSPI/MICROWIRE串行接口
  • 转换之间的AutoShutdown功能
  • 低功耗ADC
    • 225ksps下2.5mA
    • 1ksps下22µA
    • 关断时0.2µA
  • 低功耗DAC:1.5mA
  • 可提供评估板(请定购MAX1258EVKIT)
MAX1221
12位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口
MAX1221、MAX1223、MAX1343:功能框图title=
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
模数转换器(ADC) 5
MAX1230 量产 12位、300ksps ADC,带有FIFO、温度传感器及内部电压基准
MAX1231 量产 12位、300ksps ADC,带有FIFO、温度传感器及内置电压基准
MAX11637 量产 12位、300ksps ADC,带有差分采样/保持和内部基准
MAX146 量产 +2.7V、低功耗、8通道、串行12位ADC
MAX11628 量产 12位、300ksps ADC,带有FIFO和内部电压基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1221的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览