MAX11836

过期

TacTouch™触觉激励和触压测量控制器,带有I²C接口

业内首款完备的反激式任意波形控制器,用于触觉激励装置

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 四路加载/感应电阻检测输入或四路独立的10位ADC输入,带有门限触发器
  • 可编程FSR扫描速率
  • 2.7V低功耗工作
    • 以13Hz频率进行FSR压力扫描时,电源电流< 15µA
    • 深度休眠模式下,关断电流< 1µA
  • 支持多路高压或低压触觉反馈激励器
    • 单层/多层压电激励和电活性聚合物激励器
  • 以高达8位的分辨率创建定制的用户可编程波形
  • 内置192字节存储器,可存储多个触觉反馈波形
  • 内置直流boost稳压器
    • 内置30V高压boost开关,可编程最大峰值电流
    • 反激变换器产生高压boost电源
    • 高效设计大大降低电池供电产品电流损耗
  • 禁止输入(GSMBL)能够在出现大电流时关闭boost控制器操作或使其进入低功耗模式
  • 1.8V至2.85V数字电路供电电压
  • 2.7V至5.25V boost/反激电路(VBAT)和模拟电路(VDD)供电电压
  • 1MHz高速I²C接口
  • ESD保护:±1kV HBM、±1kV CDM、±200V MM
MAX11836
TacTouch™触觉激励和触压测量控制器,带有I²C接口
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11836的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览