MAX11646
量产低功耗、1/2通道、I²C、10位ADC,采用1.9mm x 2.2mm超小尺寸封装
1通道/2通道、10位ADC,业内最全面的I²C接口产品
- 产品模型
- 2
概述
- 超小尺寸1.9mm x 2.2mm晶片级封装
- 高速I²C兼容串行接口
- 400kHz快速模式
- 1.7MHz高速模式
- 单电源
- 2.7V至3.6V (MAX11647)
- 4.5V至5.5V (MAX11646)
- 内部基准
- 2.048V (MAX11647)
- 4.096V (MAX11646)
- 外部基准:1V至VDD
- 内部时钟
- 2路单端或1路全差分
- 内部FIFO带有通道扫描模式
- 低功耗
- 94.4ksps下为670µA
- 40ksps下为230µA
- 10ksps下为60µA
- 1ksps下为6µA
- 关断模式下为0.5µA
- 软件可配置单极性/双极性工作模式
MAX11646/MAX11647低功耗、10位、1/2通道模数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串行接口。这些器件采用2.7V至3.6V (MAX11647)或者4.5V至5.5V (MAX11646)单电源供电,在1ksps采样率下仅消耗6µA电流。AutoShutdown™功能在转换间歇关断器件,在低吞吐率下将电源电流降至1µA以下。MAX11646/MAX11647可测量2路单端或1路差分输入。全差分模拟输入端可通过软件配置为单极性或双极性、以及单端或差分工作模式。
满量程模拟输入范围由内部基准或外部1V至VDD基准电压决定,可以配置在1V至VDD。MAX11647具有2.048V内部基准,MAX11646具有4.096V内部基准。
MAX11646/MAX11647采用超小尺寸1.9mm x 2.2mm WLP封装和8引脚µMAX®封装,这些ADC确保工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。关于引脚兼容的12位版本,请参考MAX11644/MAX11645数据资料。
应用
- 电池供电测试设备
- 手持式便携应用
- 医疗仪器
- 电源监视
- 接收信号强度指示
- 太阳能供电远端系统
- 系统监控
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX11646EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX11646EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11646的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论