MAX1136
量产2.7V至3.6V和4.5V至5.5V、低功耗、4/12通道、2线串口、10位ADC
- 产品模型
- 2
概述
- 高速I²C兼容串行接口
- 400kHz快速模式
- 1.7MHz高速模式
- 单电源供电
- 2.7V至3.6V (MAX1137/MAX1139)
- 4.5V至5.5V (MAX1136/MAX1138)
- 内部基准
- 2.048V (MAX1137/MAX1139)
- 4.096V (MAX1136/MAX1138)
- 外部基准:1V至VDD
- 内部时钟
- 4路单端或2路全差分(MAX1136/MAX1137)
- 12路单端或6路全差分(MAX1138/MAX1139)
- 内部FIFO,带通道扫描模式
- 低功耗
- 94.4ksps时670µA
- 40ksps时230µA
- 10ksps时60µA
- 1ksps时6µA
- 关断模式下0.5µA
- 软件可配置单极性/双极性
- 小尺寸封装
- 8引脚µMAX (MAX1136/MAX1137)
- 16引脚QSOP (MAX1138/MAX1139)
MAX1136–MAX1139低功耗、10位、多路模数转换器(ADC)具有内部采样/保持(T/H)器、电压基准、时钟和I²C兼容的2线串行接口。这些器件工作在2.7V至3.6V (MAX1137/MAX1139)或4.5V至5.5V (MAX1136/MAX1138)单电源,在最高采样率94.4ksps下耗电仅670µA。采样率低于46ksps时,电源电流降至230µA。两次转换之间AutoShutdown™将器件自动关断,在较低的吞吐率时使电源电流降至1µA以下。MAX1136/MAX1137分别带有4个逻辑输入通道,MAX1138/MAX1139分别带有12个逻辑输入通道。全差分模拟输入可通过软件配置为单极性或双极性、也可设置为单端或差分模式。
满量成模拟输入范围由内部基准或外部提供的1V至VDD的基准电压决定。MAX1137/MAX1139具有2.048V内部基准,MAX1136/MAX1138具有4.096V内部基准。MAX1136/MAX1137采用8引脚µMAX®封装;MAX1138/MAX1139采用16引脚QSOP封装。MAX1136–MAX1139工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。引脚兼容的12位器件可参考MAX1136–MAX1139数据资料;引脚兼容的8位器件请参考MAX1036–MAX1039数据资料。
应用
- 电池供电测试设备
- 手持式便携应用
- 医疗仪器
- 接收信号强度指示
- 太阳能供电远端系统
- 系统监控
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1136EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX1136EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX1136EUA+ | 量产 | |
| MAX1136EUA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1136的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论