MAX11284

推荐用于新设计

双路、24位、低功耗、高SNR、4ksps、Δ-Σ ADC,内置PGA

业界唯一用于地震应用的双通道、24位Δ-Σ ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高分辨率,适用于宽动态范围仪器仪表
    • 131dB SNR @ 31.25sps,缓冲器模式时
    • 114dB SNR @ 2000sps,缓冲器模式时
  • 低功耗
    • 带FIR滤波器的数字电流,1ksps:500μA
    • 模拟电流PGA低功耗模式:2.1mA
    • 休眠电流:1.2μA
  • 高精度直流测量
    • 1ppm INL(典型值),4ppm(最大值)
  • 单电源/双电源供电,灵活的输入电压范围
    • 2.7V至3.6V (单电源)或±1.8V (双电源)
  • 数字滤波器
    • 可编程SINC + FIR + IIR
    • 线性/最小相位响应
    • 可编程高通滤波器
    • 可选择FIR数据率:31.25sps至4ksps
  • 支持系统集成
    • 低噪声和低功耗模式PGA,增益可设置为1、2、4、8、16、32、64、128
    • 信号缓冲器选项
    • 2个通用I/O
  • 集成失调和增益自校准、系统增益和失调校准寄存器
  • 小尺寸40引脚TQFN封装
MAX11284
双路、24位、低功耗、高SNR、4ksps、Δ-Σ ADC,内置PGA
MAX11284 Functional Diagram MAX11284 Circuit Diagram MAX11284 Pin Configuration
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
MAX11284EVKIT

MAX11284评估板

特性和优点

  • 高速USB、FMC连接器和Pmod连接器
  • 5MHz SPI接口
  • 不同样本大小和采样率
  • 收集多达1百万样本(使用FPGA平台)
  • 时域、频域和直方图
  • 同步输入和同步输出,用于高输入频率下的相干采样(使用FPGA平台)
  • 板载2.5V电压基准(MAX6126)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows XP、Windows 7和Windows 8兼容软件

产品详情

评估板(EV kit)演示带集成PGA的MAX11284 双通道、双24位、16ksps、Δ-Σ ADC。评估板包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。评估板可工作在多种模式:

独立模式:在“独立”模式下,评估板通过USB电缆连接至PC,可实现部分评估板功能,采样率和样本大小有限。

FPGA模式:在“FPGA”模式下,评估板通过引脚数很少的FMC连接器连接Avnet ZedBoard™。ZedBoard具有Xilinx® Zynq®-7000 SOC,通过网口连接PC,允许GUI执行不同的操作,能够完全控制夹层卡功能。带有FPGA平台的评估板能够对目标IC执行完整的评估测试。

用户提供的SPI模式:除USB和FMC接口外,评估板提供两个12引脚Pmod接头,可通过用户提供的SPI接口连接SYNC、低电平有效RDYB、SCLK、DIN、DOUT和低电平有效CS信号。

评估板包括Windows XP®、Windows®7和Windows 8兼容软件,方便熟悉IC的特性。评估板GUI支持不同的样本大小、可调采样率、板载或外部基准选项,绘图软件包括采样信号的FFT和直方图,能够将图表保存为.jpg或.csv格式。

ZedBoard支持+12V AC-DC墙上适配器。评估板可由ZedBoard或本地12V电源供电。评估板具有板载变压器和数字隔离器,将IC与ZedBoard/板载处理器相隔离。

MAX11284评估板已安装采用40引脚TQFN封装的MAX11284ETL+。

应用

  • ATE
  • 高精度便携式传感器
  • 医疗装置
  • 科学仪器
  • 地震数据采集

MAX11284EVKIT
MAX11284评估板

最新评论

近期浏览