LTM9001-GA

不推荐用于新设计

16 位、IF / 基带接收器子系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 集成的 16 位、高速 ADC、无源滤波器和固定增益差分放大器
  • 高达 300MHz IF 范围
    • 低通和带通滤波器版本
  • 低噪声、低失真放大器
    • 固定增益:8dB、14dB、20dB 或 26dB
    • 50Ω、200Ω 或 400Ω 输入阻抗
  • 78dB SNR、87dB SFDR (LTM9001-GA)
  • 集成旁路电容,无需外部元件
  • 可任选的内部高频颤动
  • 可任选的数据输出随机函数发生器
  • 3.3V 单电源
  • 功耗:550mW (LTM9001-GA)
  • 时钟占空比稳定器
  • 11.25mm x 11.25mm x 2.32mm LGA 封装

LTM®9001 是一款集成系统级封装 (SiP) 器件,包括一个高速 16 位 A/D 转换器、匹配网络、抗混叠滤波器和一个具固定增益的低噪声、差分放大器。它专为对具有一个高达 300MHz 中频 (IF) 范围的宽动态范围信号进行数字化处理而设计。放大器可提供 AC 或 DC 耦合输入驱动。可以实现一个具不同带宽的低通或带通滤波器网络。如需了解有关半定制配置的信息,请与凌力尔特公司联系 (见表 1)。

LTM9001 非常适合于要求苛刻的通信应用中的 IF 接收器,其 AC 性能包括在 5MHz 时的 78dBFS 噪声层和 87dB 无寄生动态范围 (SFDR) (LTM9001-GA)。

数字输出为单端 CMOS。一个单独的输出电源允许 CMOS 输出摆幅在0.5V 至 3.3V 的范围内变化。

一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。



Applications

  • 电信
  • 高灵敏度接收器
  • 成像系统
  • 频谱分析仪
  • ATE

LTM9001-GA
16 位、IF / 基带接收器子系统
Simplified IF Receiver Channel 64k Point FFT, fIN = 5MHz,  –1dBFS, PGA = 0 Product Package 1
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
Evaluation Software 1

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
锁相环(PLL)频率合成器 1
LTC6946 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1398A-GA

LTM9001-GA, CMOS Out, 16-bit, 25Msps, DC-10MHz LPF, 8dB Gain (requires DC890)

产品详情

DC1398A-GA: Demo Board for LTM9001-GA 16-Bit, 25Msps IF/Baseband Receiver Subsystem

DC1398A-GA
LTM9001-GA, CMOS Out, 16-bit, 25Msps, DC-10MHz LPF, 8dB Gain (requires DC890)
DC1398A-GA - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM9001-GA的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览