LTC7545A
量产改进型业界标准并行 12 位乘法 DAC
- 产品模型
- 21
Viewing:
概述
- AD7545A 和 AD7545 的改进型直接替代产品
- 整个温度范围内的 DNL 和 INL:±0.5LSB
- 增益误差:±1LSB (最大值)
- 4 象限乘法
- 单 5V 或 15V 电源
- 低功耗
- 低成本
LTC®7545A 是一款 12 位乘法数模转换器 (DAC),其具有一个可兼容微处理器的并行输入。该 DAC 是业界标准器件 AD7545A 和AD7545 的引脚兼容型绝佳替代产品。改进之处包括更好的准确度、整个温度和电源电压变化范围内更好的稳定性、以及对输出放大器失调的敏感性较低。
这款非常通用的 DAC 适用于 2 象限和 4 象限乘法、可编程增益和滤波以及单电源同相电压输出操作。
LTC7545A 采用 20 引脚 PDIP 封装和 SO 封装,并可提供商用和工业温度等级器件。
- 过程控制和工业自动化
- 软件控制型增益调节
- 数字控制式滤波器和电源
- 自动测试设备
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC7545ABG#PBF | 20-Lead SSOP | ||
| LTC7545ABG#TRPBF | 20-Lead SSOP | ||
| LTC7545ABN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC7545ABSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC7545ABSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC7545ACG#PBF | 20-Lead SSOP | ||
| LTC7545ACG#TRPBF | 20-Lead SSOP | ||
| LTC7545ACN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC7545ACSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC7545ACSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC7545ADICE | DIE | ||
| LTC7545AKG#PBF | 20-Lead SSOP | ||
| LTC7545AKG#TRPBF | 20-Lead SSOP | ||
| LTC7545AKN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC7545AKSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC7545AKSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC7545ALG#PBF | 20-Lead SSOP | ||
| LTC7545ALG#TRPBF | 20-Lead SSOP | ||
| LTC7545ALN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC7545ALSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC7545ALSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LTC7545ABG#PBF | 量产 | |
| LTC7545ABG#TRPBF | 量产 | |
| LTC7545ACG#PBF | 量产 | |
| LTC7545ACG#TRPBF | 量产 | |
| LTC7545AKG#PBF | 量产 | |
| LTC7545AKG#TRPBF | 量产 | |
| LTC7545ALG#PBF | 量产 | |
| LTC7545ALG#TRPBF | 量产 | |
|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| LTC7545ABN#PBF | 量产 | |
| LTC7545ACN#PBF | 量产 | |
| LTC7545AKN#PBF | 量产 | |
| LTC7545ALN#PBF | 量产 | |
|
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC7545ABSW#PBF | 量产 | |
| LTC7545ABSW#TRPBF | 量产 | |
| LTC7545ACSW#PBF | 量产 | |
| LTC7545ACSW#TRPBF | 量产 | |
| LTC7545AKSW#PBF | 量产 | |
| LTC7545AKSW#TRPBF | 量产 | |
| LTC7545ALSW#PBF | 量产 | |
| LTC7545ALSW#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7545A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论