LTC1852

量产

8 通道、10 位、400ksps、低功率、采样 ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 灵活的 8 通道多路复用器
    • 单端或差分输入
    • 两种增益范围
    • 单极或双极操作
  • 扫描模式和可编程排序器免除了配置软件开销
  • 低功率:3mW (在 250ksps)
  • 2.7V 至 5.5V 电源范围
  • 内部或外部基准操作
  • 并行输出包括 MUX 地址
  • 打盹和睡眠停机模式
  • 1.25Msps 10 位 LTC1850 和 12 位 LTC1851 的引脚兼容型升级版本
LTC1852
8 通道、10 位、400ksps、低功率、采样 ADC
Integral Linearity Product Package 1 Product Package 2
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1852的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览