LTC1657

量产

并行 16 位轨至轨微功率 DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 在整个温度范围内保持 16 位单调
  • 去毛刺干扰轨至轨电压输出:8nV · s
  • ICC:650μA (典型值)
  • 最大 DNL 误差:±1LSB
  • 稳定时间:20μs (至 ±1LSB)
  • 内置基准:
    • 2.048V (LTC1657)
    • 1.25V (LTC1657L)
  • 内部上电复位至 0V
  • 异步 CLR 引脚
  • 输出缓冲器可针对增益 = 1 或 2 进行配置
  • 并行 16 位或 2 字节双缓冲接口
  • 乘法能力
  • 窄体 28 引脚 SSOP 封装

LTC1657
并行 16 位轨至轨微功率 DAC
Differential Nonlinearity vs Input Code Product Package 1
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1657的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览