LTC1450

量产

采用 SSOP 封装的并行输入、12 位轨至轨微功率 DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 有保证的单调性
  • 经过缓冲的真正轨至轨电压输出
  • 12 位分辨率
  • 3V 操作 (LTC1450L),ICC:250μA (典型值)
  • 5V 操作 (LTC1450),ICC:400μA (典型值)
  • 并行12 位或 8 + 4 位双缓冲数字输入
  • 内部基准
  • 输出缓冲器可配置为数值为 1 或 2 的增益
  • 可配置为一个乘法 DAC
  • 内部上电复位
  • 最大 DNL 误差:0.5LSB
       
LTC1450
采用 SSOP 封装的并行输入、12 位轨至轨微功率 DAC
Differential Nonlinearity vs Input Code Product Package 1
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1450的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览