LTC1428-50

量产

微功率 8 位电流吸收输出 D/A 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 精准型全标度 DAC 在 25°C 时的输出电流:50μA ±3%
  • 宽输出电压 DC 符合性:2V 至 10V
  • 宽电源范围:3V ≤ VCC ≤ 6.5V
  • 停机模式中的电源电流:0.2μA
  • 低电源电流:130μA
  • 采用 8 引脚 SO 封装
  • Triple Mode 接口
    • 标准三线模式
    • 单线脉冲模式接口:仅限递增
    • 两线脉冲模式接口:递增 / 递减
  • 在三线模式中具有 DAC 数值回读能力
  • DAC 在中间标度上电
  • DAC 内容在停机模式中保存

LTC1428-50
微功率 8 位电流吸收输出 D/A 转换器
Digitally Controlled LCD Bias Generator (Standard 3-Wire Mode) Product Package 1
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1428-50的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览