LTC1414

量产

14 位、2.2Msps、采样 A/D 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采样速率:2.2Msps
  • 出众的频谱纯度:
    • 80dB S/(N + D) 和 95dB SFDR (在 100kHz)
    • 78dB S/(N + D) 和 84dB SFDR (在奈奎斯特频率)
  • 超低失真 (采用单端或差分输入)
  • ±2.5V 双极性输入范围免除了电平移位和轨至轨运放要求
  • 用于外部或内部基准的简易接线
  • 无流水线延迟
  • 功耗:175mW (采用 ±5V 电源)
  • 28 引脚窄体 SSOP 封装
     
LTC1414
14 位、2.2Msps、采样 A/D 转换器
Effective Bits and Signal-to-Noise + Distortion vs Input Frequency Product Package 1
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
DC199A
LTC1414CGN | 2.2 Msps、14位、并行输出采样ADC

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1414的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览