LTC1411

量产

单电源、14 位、2.5Msps ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采样速率:2.5Msps
  • 80dB S/(N + D) 和 90dB THD (在 100kHz fIN)
  • 单 5V 电源操作
  • 无流水线延迟
  • 可编程输入范围
  • 低功耗:195mW (典型值)
  • 真正的差分输入可抑制共模噪声
  • 超范围指示器
  • 内部或外部基准
  • 睡眠 (1μA) 和打盹 (2mA) 停机模式
  • 36 引脚 SSOP 封装
        
LTC1411
单电源、14 位、2.5Msps ADC
S/(N + D) and Effective Bits vs Input Frequency Product Package 1
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1411的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览