LTC1277

量产

具有1μA关断电流的12位、10mW、100ksps ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低功耗:10mW
  • 采样速率:100ksps
  • 对超过奈奎斯频率的输入进行采样,72dB S/(N + D) 和 82dB THD (在 fIN = 100kHz )
  • 单电源 5V 或 ±5V 操作
  • 在睡眠模式中电源停机至 1μA
  • 具即时唤醒功能的 180μA 打盹模式 (LTC1277)
  • 可对内部基准进行过驱动
  • 内部同步时钟
  • 0V 至 4.096V 或 ±2.048V 输入范围 (1mV/LSB)
  • 24 引脚 SO 封装
LTC1277
具有1μA关断电流的12位、10mW、100ksps ADC
Single 5V Supply, 10mW, 100kHz, 12-Bit ADC Supply Current vs Sample Rate with Sleep and Nap Modes Product Package 1 Product Package 2
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1277的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览