LTC1099

量产

具内置采样及保持功能电路的高速 8 位 A/D 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 内置采样及保持电路
  • 无漏失码
  • 无需用户修整
  • 所有的定时输入均对简易处理器接口边缘敏感
  • 快速转换时间:2.5μs
  • 锁存的三态输出
  • 单 5V 操作
  • 无外部时钟
  • 溢位输出允许级联
  • TC 输入提供用户可调的转换时间
  • 0.3” 宽的 20 引脚 PDIP 封装
 
LTC1099
具内置采样及保持功能电路的高速 8 位 A/D 转换器
Infinite Hold Time Sample-and-Hold (TACQ = 240ns) Signal-to-Noise Ratio (SNR) vs Input Frequency Product Package 1 Product Package 2
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1099的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览