ADSP-SC58x and ADSP-2158x Series
多核SHARC+ARM® SOC提供功耗低于2W的24GFLOPS性能,适合高级实时音频和工业应用
专为各种实时应用而设计
- 汽车、消费电子和专业音频
- 多轴电机控制
- 电能分配系统
- 和其它计算密集型使用案例
特色产品
|
![]() Family Comparison |
特性和优势
- 集成双通道SHARC+浮点DSP内核和ARM® Cortex®-A5处理器
- 5.4GFLOPs、1.8GMACS浮点SHARC+ DSP性能(2x 450MHz)
- 18GFLOPs FFT/iFFT加速器提供5x SHARC以上的内核性能(具有DMA的5µsec 1024-pt cFFT)
- 支持105°C环境,减少散热器、无需风扇以提高可靠性和鲁棒性
- 具有FPU和Neon® DSP扩展的行业标准ARM® Cortex®-A5(450MHz时,720DMIPS)
- 集成增强型外设,包括千兆以太网(带AVB)、MLB、USB、CAN、SDIO和PCIe
- 易于使用的确定性DSP编码器,其性能为以前SHARC的两倍
- 每个SHARC+内核具有大容量片内640KB L1 SRAM/缓存、256KB共用的L2 SRAM和高级DMA特性
- 具有最多双DDR3接口的高性能外部存储器
- 无缝DSP数字音频接口,包括8x全SPORT(带I2S)、SPDIF和采样速率转换器
- 多个串行接口,包括四通道SPI、I2C、UART
- 支持具有高速链路端口或PCIe连接选项的可扩展多器件架构
- 实现IP保护、快速安全启动和安全网络连接
多个ADSP-SC58x和ADSP-2158x产品选项
- 一个或两个SHARC+内核,具有或不具有ARM® Cortex®-A5处理器和各种外设选项
- 引脚兼容选项,采用两种不同的19 mm × 19 mm(0.8mm间距)cspBGA封装
- 较高引脚数全功能版本(529引脚)或成本优化型较少引脚数选项(349引脚)
- CrossCore Embedded Studio (CCES)提供优化的C/C++编译器、DSP库和项目实例
- SHARC+和ARM® Cortex®-A5内核上的Micrium µC/OS-II® & µC/OS-III®实时内核以及Micrium USB主机、USB设备和在ARM® Cortex®-A5上运行的文件系统堆栈
- 具有完整的参考原理图和PCB设计细节的ADSP-SC58x EZ-KIT-Lite开发板
- 高速JTAG仿真器(ICE-1000/2000)便于开发、测试和调试高级应用
- 基于Buildroot的发行版
- 在基于Linux的主机上集成CCES
- 支持内核和应用程序调试
- 将于2015年9月提供beta程序
- 如需申请,请填写软件申请表并在“补充说明”字段中注明“Linux SC58x支持”。
软件和开发工具
CrossCore® Embedded Studio

CrossCore® Embedded Studio是针对ADI公司Blackfin®、SHARC®和ARM™处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。该IDE基于Eclipse™,采用我们最新一代成熟的代码生成工具,提供无缝直观的C/C++和汇编语言编辑、代码生成和调试支持。
CrossCore Embedded Studio还为Blackfin和SHARC开发人员提供驱动器、服务和算法软件模块的高度集成插件支持。此类支持包括片内和片外外设的驱动器支持、以太网和USB的堆栈、广受欢迎的实时操作系统和文件系统等等。这为用户提供了易于使用的开发框架,包含出色的集成多核开发和调试支持。
访问CrossCore®支持社区 |
相关产品
ADSP-SC595
高达800 MHz的SHARC+ DSP,集成Arm® Cortex®-A55
ADSP-SC596
集成Arm® Cortex®-A55的1 GHz SHARC+ DSP
ADSP-SC598
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP,集成Arm® Cortex®-A55
ADSP-SC591
高达800 MHz的SHARC+® DSP,集成Arm®Cortex®-A5
ADSP-21594
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP(带2个640KB L1)、2048KB共用的L2 SRAM
ADSP-21591
800 MHz 双 SHARC+® DSP,带有两个 640KB L1、1024KB 共享 L2 SRAM、400 球 FCBGA 封装
ADSP-21593
高达 1GHz 的双 SHARC+® DSP,带有两个 640KB L1、2048KB 共享 L2 SRAM 和 400 球 FCBGA
ADSP-SC594
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP,集成Arm® Cortex®-A5
ADSP-SC592
集成Arm® Cortex®-A5的1 GHz SHARC+® DSP
ADSP-21567
高达800MHz的SHARC+ DSP(带640KB L1)、512KB共用的L2 SRAM、400引脚CSP_BGA封装
ADSP-21569
高达 1GHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,1024KB 共享 L2 SRAM,400 脚 CSP_BGA
ADSP-21566
400MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,256KB 共享 L2 SRAM,400 球 CSP_BGA
ADSP-21565
高达 1GHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,1024KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
ADSP-21563
高达 800MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,512KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
ADSP-21562
400MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,256KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
ADSP-21160N
100 MHz高性能32位SHARC DSP
ADSP-21161N
100 MHz低成本32位SHARC DSP
ADSP-21362
高性能32位浮点SHARC处理器,适合汽车音频
ADSP-21363
ADSP-21363 —— 面向通用型应用的高性能32位浮点SHARC处理器
ADSP-21364
面向专业音频的高精度32位浮点SHARC处理器
ADSP-21368
面向专业音频应用的高性能32位浮点SHARC处理器
ADSP-21369
通用高性能32位浮点SHARC处理器
ADSP-21371
面向汽车音频的32位高性能浮点SHARC处理器
ADSP-21375
32位高性能浮点SHARC处理器
ADSP-21469
第四代高性能DSP
ADSP-21477
高性能第四代DSP
ADSP-21478
高性能第四代DSP
ADSP-21488
高性能第四代 DSP
ADSP-21489
高性能第四代 DSP
ADSP-21571
双核SHARC+ DSP(带384KB L1)、1MB共用的L2、176-LQFP
ADSP-21573
双核SHARC+ DSP(带768KB L1)、1MB共用的L2、DDR、400-cspBGA
ADSP-21583
双核SHARC+ DSP、DDR、349-cspBGA
ADSP-21584
双核SHARC+ DSP、DDR、349-cspBGA
ADSP-21587
双核SHARC+ DSP、双通道DDR、529-cspBGA
ADSP-BF504
低成本BLACKFIN处理器,具有优化的外设集,适合工业和通用应用
ADSP-BF504F
BLACKFIN处理器,具有可执行闪存和优化的外设集,适合工业和通用应用
ADSP-BF506F
BLACKFIN处理器,具有可执行闪存、模数转换器和优化的外设集,适合工业和通用应用
ADSP-BF512
低成本Blackfin处理器,具有消费类设备可连通性
ADSP-BF512F
低成本、能与消费类设备相连通的Blackfin处理器
ADSP-BF514
低成本Blackfin处理器,具有消费类设备连通性
ADSP-BF514F
低成本Blackfin处理器,具有消费类设备连通性
ADSP-BF516
具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器
ADSP-BF516F
具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器
ADSP-BF518
具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器
ADSP-BF518F
低功耗BLACKFIN处理器,具有先进的嵌入式连接性
ADSP-BF522C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF523
具有先进外设功能的低功耗Blackfin处理器
ADSP-BF523C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
adsp-bf524
具有高级外设和低待机功耗的Blackfin处理器
ADSP-BF524C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF525
具有高级外设的低功耗Blackfin处理器
ADSP-BF525C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF526
具有高级外设和低待机功耗的Blackfin处理器
ADSP-BF526C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF527
具有高级外设的低功耗Blackfin处理器
ADSP-BF527C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF532
400 MHz高性能Blackfin处理器
ADSP-BF533
High Performance General Purpose Blackfin Processor
ADSP-BF534
面向汽车和工业应用的Blackfin处理器,具有CAN连接能力
ADSP-BF536
有嵌入式网络连接性的Blackfin处理器
ADSP-BF537
具备嵌入式网络连接能力的Blackfin处理器
ADSP-BF539F
适合汽车导航、娱乐和音频系统的Blackfin处理器
ADSP-BF542
高性能汇聚多媒体Blackfin处理器
ADSP-BF547
高性能汇聚多媒体Blackfin处理器
ADSP-BF549
高性能融合多媒体Blackfin处理器
ADSP-BF561
Blackfin对称多处理器,用于消费类多媒体
adsp-bf592
具有优化外设集的低成本Blackfin处理器,适合工业和通用应用
adsp-bf606
工作频率高达800 MHZ的BLACKFIN双核处理器,适合高性能数字信号处理应用
adsp-bf607
最高1GHZ的BLACKFIN双核处理器,适合高性能数字信号处理应用
ADSP-BF608
最高500 MHZ的BLACKFIN对称多处理器,采用支持VGA视频分析的硬件
ADSP-BF609
最高1GHz的Blackfin双核处理器,硬件支持高清视频
ADSP-BF701
低功耗 200MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带128KB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
ADSP-BF703
低功耗400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带256KB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
ADSP-BF705
低功耗 400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带512KB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
ADSP-BF706
低功耗 400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带1MB L2 SRAM
ADSP-BF707
低功耗400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带1 MB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
ADSP-SC573
双核SHARC+(带768KB L1)、ARM Cortex-A5、1MB共用的L2、DDR、千兆以太网、USB、SDIO、400-cspBGA
ADSP-SC582
单核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、DDR、以太网、USB、349-cspBGA
ADSP-SC587
双核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、双通道DDR、2x以太网、2xUSB、SDIO、529-cspBGA
ADSP-SC589
双核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、双通道DDR、2x以太网、2xUSB、SDIO、PCIe、529-cspBGA
ADuCM3029
集成电源管理和256Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU
ADuCM4050
集成电源管理的超低功耗ARM Cortex-M4F MCU
应用
适用于ADI公司处理器的FreeRTOS

FreeRTOS是一个免费、可扩展的实时操作系统,由Real Time Engineers Ltd.提供。本产品在FreeRTOS产品中增加了对ADI公司ADSP-BF7xx、ADSP-215xx和ADSP-SC5xx(ARM Cortex-A5和SHARC+内核)处理器系列的支持。
FreeRTOS低内存操作系统专为嵌入式系统而开发。它支持许多常见的操作系统概念,如定时器、事件、互斥体、令牌任务和令牌;可对这些概念进行动态或静态创建。内置可配置为先占式或合作式的调度程序,集成了可选时间分片功能。
FreeRTOS免版税,且带有非GPL许可。
适用于ADI公司处理器的FreeRTOS由CrossCore Embedded Studio开发环境提供支持。
适用于ADI公司处理器的FreeRTOS提供附加的FreeRTOS内容,以支持ADSP-BF7xx、ADSP-215xx和ADSP-SC5xx(ARM Cortex-A5和SHARC+内核)处理器系列。适用于ADI公司处理器的FreeRTOS安装在FreeRTOS产品之上,为支持的系列提供开箱即用型评估板演示示例。
HCC Embedded的TCP/IP堆栈

创新设计方法会使TCP/IP堆栈具有极高速数据传输速率,且对系统资源的要求极低。测试表明,在典型的应用场景中,数据包处理比类似嵌入式堆栈快四倍,同时使用约14 KB的ROM。
根据应用需求,RAM要求变化很大,但通常低至12kB。通过最低配置UDP应用,可以使用小于5kB的ROM和几百字节的RAM(加上网络缓冲器)。
有关更多详情,请访问HCC Embedded网络页面,ADSP-SC573、ADSP-SC589和ADSP-SC594页面的演示项目,以了解ADSP-SC57x、ADSP-SC58x和ADSP-SC59x处理器的免费演示项目。
HCC Embedded USB设备和主机堆栈

USB主机堆栈可扩展。它包括许多主机类驱动程序,使嵌入式主机能够控制各种USB设备,包括随身存储器、打印机、音频设备、操纵杆、虚拟串行端口和网络接口。它支持EHCI、OHCI和非标准USB主机控制器。
USB设备堆栈允许开发人员将USB设备功能集成到嵌入式设备中。它包括许多可能提供设备功能的设备类驱动程序,包括用作随身存储器、虚拟串行端口、操纵杆、音频系统或网卡。
HCC Embedded还提供完整的软件OTG堆栈,该堆栈支持SRP和HNP协议,在两个互连设备之间进行协商,以决定其中哪个设备作为主机运行。
有关更多详情,请访问HCC Embedded USB概述页面,ADSP-SC573、ADSP-SC589和ADSP-SC594页面的演示项目,以了解ADSP-SC57x、ADSP-SC58x和ADSP-SC59x处理器的免费演示项目。
HCC Embedded的FAT文件系统

HCC Embedded的FAT可与任何类型的扇区媒介接口。通常,这可能是SD/MMC卡、紧凑型闪卡或USB随身存储器,但可以是排列为多个逻辑扇区的任何设备。
有关更多详情,请访问HCC Embedded FAT页面,ADSP-SC573、ADSP-SC589和ADSP-SC594页面的演示项目,以了解ADSP-SC57x、ADSP-SC58x和ADSP-SC59x处理器的免费演示项目。
评估套件
EVAL-SC584-EZLITE

ADSP-SC584 EZ-KIT Lite和EZ-Board®是针对ADSP-SC58x系列SHARC®处理器的评估系统。 ADSP-SC584处理器基于具有ARM® Cortex-A5™处理器内核的SHARC+™双核处理器,适合众多市场领域,从汽车和专业音频到需要高浮点性能的工业应用。 EZ板附带所有必要的硬件,可立即评估。 此封装包含独立的评估板、通过CE认证的电源和USB电缆。 EZ-KIT Lite®版本提供用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)和ICE-1000仿真器的两个180天许可,同时EZ板版本需要客户提供ICE-1000或ICE-2000仿真器。
扩展接口III连接器可与其他扩展板接口以提供LCD、摄像机、视频和音频。 采用I2C控制软件开关可消除用于更改电路板出厂设置的传统机械开关。 唯一剩下的机械开关包括引导模式开关、JTAG配置开关和按钮。
本评估板可与CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具配合使用,以测试ADSP-SC58x处理器的功能。 该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:
- 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序
- 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
- 读写数据和程序内存
- 读写内核和外设寄存器
相关产品
ADSP-SC582
单核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、DDR、以太网、USB、349-cspBGA
ADSP-21584
双核SHARC+ DSP、DDR、349-cspBGA
ADSP-21583
双核SHARC+ DSP、DDR、349-cspBGA
ADAU1979
四通道模数转换器(ADC)
ADAU1977
集成诊断功能的四通道ADC
ADAU1962A
12通道、192kHz、24位高性能DAC
ADP5054
集成了 4 个降压稳压器的电源解决方案
AD8532
250 MA输出、双通道、低成本、单电源运算放大器
AD8606
精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路)
ADG774A
低压、400 MHz、四通道2:1多路复用器,开关时间为3 ns
AD8022
高速、低噪声双通道运算放大器
ADP121
150 mA,低静态电流,CMOS线性稳压器,采用5引脚TSOT封装
ADP170
300mA,低静态电流,CMOS线性稳压器
ADP7104
20 V、500 mA低噪声CMOS LDO
ADM6315
具有开漏输出的微处理器监控电路,采用4引脚SOT-143封装
应用
仪器仪表和测量
- 数据采集
- 化学分析和分析仪器
EVAL-SC589-EZLITE

ADSP-SC589 EZ-KIT Lite和EZ-Board®是针对ADSP-SC58x系列SHARC®处理器的评估系统。 ADSP-SC589处理器基于具有ARM® Cortex-A5™处理器内核的SHARC+™双核处理器,适合众多市场领域,从汽车和专业音频到需要高浮点性能的工业应用。 EZ板附带所有必要的硬件,可立即评估。 此封装包含独立的评估板、通过CE认证的电源和USB电缆。 EZ-KIT Lite®版本提供用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)和ICE-1000仿真器的两个180天许可,同时EZ板版本需要客户提供ICE-1000或ICE-2000仿真器。
扩展接口III连接器可与其他扩展板接口以提供LCD、摄像机、视频和音频。 采用I2C控制软件开关可消除用于更改电路板出厂设置的传统机械开关。 唯一剩下的机械开关包括引导模式开关、JTAG配置开关和按钮。
本评估板可与CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具配合使用,以测试ADSP-SC58x处理器的功能。 该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:
- 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序
- 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
- 读写数据和程序内存
- 读写内核和外设寄存器
相关产品
ADSP-SC589
双核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、双通道DDR、2x以太网、2xUSB、SDIO、PCIe、529-cspBGA
ADSP-SC587
双核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、双通道DDR、2x以太网、2xUSB、SDIO、529-cspBGA
ADSP-21587
双核SHARC+ DSP、双通道DDR、529-cspBGA
ADAU1979
四通道模数转换器(ADC)
ADAU1962A
12通道、192kHz、24位高性能DAC
ADP5054
集成了 4 个降压稳压器的电源解决方案
ADP2164
6.5V、4 A高效率降压DC-DC调节器
AD8532
250 MA输出、双通道、低成本、单电源运算放大器
AD797
超低失真、超低噪声运算放大器
AD8606
精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路)
ADG774A
低压、400 MHz、四通道2:1多路复用器,开关时间为3 ns
AD8022
高速、低噪声双通道运算放大器
ADP121
150 mA,低静态电流,CMOS线性稳压器,采用5引脚TSOT封装
ADP1613
650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A
ADM6315
具有开漏输出的微处理器监控电路,采用4引脚SOT-143封装
应用
仪器仪表和测量
- 化学分析和分析仪器
了解更多
处理器使用手册
应用笔记
- EE-399: The Linux Run-Time SHARC Loader on ADSP-SC57x/SC58x Processors (Rev. 3) PDF
- EE-375: Migrating Legacy SHARC to ADSP-SC58x/2158x SHARC+ Processors (Rev. 1) PDF
- EE-378: Processor Comparison Guide (ADSP-BF60x/BF70x vs ADSP-SC58x/2158x) (Rev. 1) PDF
- EE-377: Using MCAPI/MDMA for ADSP-SC58x Dual-SHARC Audio Talkthrough (Rev. 2) PDF