IH5145
量产低功耗、单刀单掷(SPST)、快速、CMOS模拟开关
Viewing:
概述
- 引脚替代选择!
- 先开后合式开关动作
- 快速开关 tON(典型值80ns)和 tOFF (50ns)
- 输入信号范围包括电源轨
- 支持±4.5V至±18V工作电压
- 极低关断漏电流:最大值100pA
- 切换速率大于1MHz
- 与TTL和CMOS兼容
IH5140系列包括六款CMOS模拟开关,适用于高速通用应用。这些开关具有防闩锁功能,采用先开后合式设计,涵盖所有常见开关类型的单通道和双通道版本,包括单刀单掷(SPST)、单刀双掷(SPDT)和双刀单掷(DPST)。该系列的主要特性包括:切换速率超过1 MHz,tON典型值为80ns,且tOFF为50ns。+25°C时,最大关断漏电流小于100pA,最大静态电流为1μA,因此这些开关非常适合便携设备。
与原始制造商的产品相比,Maxim对这些开关的设计进行了显著改进。Maxim的开关支持±4.5V至±18V的工作电压,并能够切换包含电源的输入信号。
应用
- 高速测试设备
- 采样保持电路
- 制导控制系统
- 雷达系统
- 飞机平视显示器
- 军用无线电
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 IH5145的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论