IH5140

低功耗、单刀单掷(SPST)、快速、CMOS模拟开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 引脚替代选择!
  • 先开后合式开关动作
  • 快速开关 tON(典型值80ns)和 tOFF (50ns)
  • 输入信号范围包括电源轨
  • 支持±4.5V至±18V工作电压
  • 极低关断漏电流:最大值100pA
  • 切换速率大于1MHz
  • 与TTL和CMOS兼容
IH5140
低功耗、单刀单掷(SPST)、快速、CMOS模拟开关
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
需要发起讨论吗? 没有关于 IH5140的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览