HMC-T2240
过期
10 MHz至40 GHz合成信号发生器
- 产品模型
- 1
Viewing:
概述
- 高输出功率: +27 dBm (1 GHz)
- 宽频率范围:
10 MHz 至40 GHz - 出色的相位噪声性能:
-98 dBc/Hz(10 GHz时失调为10 kHz)
- 杂散抑制:
-70 dBc (10 GHz) - 功率分辨率: 0.1 dB
- 频率分辨率: 1 Hz
HMC-T2240是一种易于实施的测试设备解决方案,旨在满足您的信号发生需求。 HMC-T2240基于市场领先的高质量MMIC构建,在相同大小和成本的信号发生器中,它拥有最高的输出功率和最低的谐波水平,以及最宽的频率范围。
这款轻巧的紧凑型信号发生器还带有USB、GPIB和以太网接口,确保能够在各种测试环境中轻松集成,同时提高整体生产力和设备利用率。
应用
- 自动测试设备
- 测试与测量
- 研发实验室
优点
- 通用性: 更高驱动,简化测试设置
- 高效率: 开关频率:500 μs
- 准确: 集成Hittite MMIC
- 灵活: 通过USB、GPIB或以太网实现手动或软件控制
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC-T2240 | INSTRUMENTATION,SYNTHESZR |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 15, 2018 - 18_0072 Obsolesces of HMC-T2220 and HMC-T2240 and Power Cords |
||
| HMC-T2240 | 过期 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-T2240的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论