产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Improved 2nd Source (See "Maxim Advantage" on 3rd and 5th page)
  • All Switches Off with Power Supplies Off
  • On Channel Turns OFF If Overvoltage Occurs
  • Only Nanoamperes of Input Current under All Fault Conditions
  • Latchup-proof Construction
  • Operates from ±4.5 to ±18V Supplies
  • All Digital Inputs are TTL and CMOS Compatible
HI-509A
故障保护模拟多路复用器
HI-508A、HI-509A、MAX358、MAX359:引脚配置
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
需要发起讨论吗? 没有关于 HI-509A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览