产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3个DS1921G组成网络可监视棒顶部、底部以及中心的温度。
  • 通过带1/2英寸(1.3cm)剥头以及色标的18 AWG (1mm Ø)标准电线连接1-Wire读/写器
  • 电气特性与DS1921G Thermochron iButton兼容(3个并联)
  • 密封防止液体侵蚀
  • 模块位置信息存储在DS1921G存储器中
DS9108
混凝土温度监测器
DS9108:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS9108的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览