DS9100A

推荐用于新设计

iButton读取头冲压件

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 用于F5 MicroCan的紧凑型两件式全金属插座
  • 容纳三分之二的MicroCan(三分之一的MicroCan将伸出)
  • 支持通过瞬时或驻留接触来读取iButton
  • 外环将固定MicroCan以实现驻留接触
  • 数据接触有两种选项:悬臂(DS9100B)或螺旋弹簧(DS9100C)
  • >10000次插入/拔出循环,无性能下降
  • 触点冗余和高接触力确保可靠性
  • 探头可承受印刷电路板(PCB)回流焊操作所需的高温
  • 材质为不锈钢,具有选择性锡铅镀层,可实现优化的PCB可焊性
  • 清洁液可自由排出,以便快速清洁
DS9100A
iButton读取头冲压件
DS9100Aibutton-9100x.jpg
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS9100A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览