DS9100
推荐用于新设计iButton读取头冲压件
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 用于F5 MicroCan的紧凑型两件式全金属插座
- 容纳三分之二的MicroCan(三分之一的MicroCan将伸出)
- 支持通过瞬时或驻留接触来读取iButton
- 外环将固定MicroCan以实现驻留接触
- 数据接触有两种选项:悬臂(DS9100B)或螺旋弹簧(DS9100C)
- >10000次插入/拔出循环,无性能下降
- 触点冗余和高接触力确保可靠性
- 探头可承受印刷电路板(PCB)回流焊操作所需的高温
- 材质为不锈钢,具有选择性锡铅镀层,可实现优化的PCB可焊性
- 清洁液可自由排出,以便快速清洁
DS9100“接触并保持”探头冲压件的功能与DS9098 iButton®固定器类似。F5 MicroCan™将完全装入DS9098,但如果压入DS9100,法兰和大约三分之一的罐体将伸出。作为探头,DS9100A与螺旋弹簧DS9100C一起支持一接触即读取iButton。在施加额外压力的情况下,DS9100A外环的刚性弹簧将充分偏转并夹紧MicroCan,以提供与罐边缘(地面)和罐盖(数据)的持续接触。如果不需要接触时读取,可以使用悬臂式中心触点DS9100B,而不是DS9100C。
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS9100-A+ | IBACC | ||
| DS9100-B+ | IBACC | ||
| DS9100-C+ | IBACC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 11, 2015 - 1479D ASSEMBLY |
||
| DS9100-A+ | 量产 | |
| DS9100-B+ | 量产 | |
| DS9100-C+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS9100的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论