产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 为PowerCap模块(PCM)封装的NV SRAM提供10年备用电池电源
  • 直接固定在表面贴装PowerCap模块基座上,构成完整的NV SRAM模块
  • 模块基座焊接后安装,使锂电池免受回流焊的高温
  • 即使在剧烈冲击与振动情况下仍能保持与模块基座的机械与电气连接
  • 可分离特性,使用普通螺丝刀就可以方便的拆卸
  • 定期更换可以无限延长NV SRAM模块的寿命
  • 与以下PowerCap模块基座兼容:
    • DS1230YP/ABP/WP
    • DS1245YP/ABP/WP
    • DS1250YP/ABP/WP
    • DS1330YP/ABP/WP
    • DS1345YP/ABP/WP
    • DS1350YP/ABP/WP
  • 不能替代DS9034PCX
DS9034PCI
PowerCap
DS9034PC、DS9034PCI:封装信息
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS9034PCI的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览