DS25LV02

过期

低电压1024位EPROM

1024位EPROM存储器,能够工作在低至2.2V的电源电压,兼容于1.8V I/O供电逻辑,向后兼容于工业标准的DS2502电池包ID器件

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 128字节EPROM存储器划分成4个可单独锁定的页面
  • 向下兼容DS2502
  • Dallas 1-Wire接口
  • 输入I/O兼容1.8V电源逻辑
  • 唯一的64位序列号
  • 工作VDD可低至2.2V
  • 纤小的薄型SOT23封装
  • DS25LV02
    低电压1024位EPROM
    DS25LV02:典型应用电路
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
    存储器和数据记录器 1
    DS2502 1K位只添加存储器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 DS25LV02的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览