DS1886

最后购买期限

带有数字LDD接口的SFP和PON ONU控制器

与MAX3710和MAX3711 LDD/限幅放大器共同控制消光比

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 满足SFF-8472的所有控制及监测需求
  • 用于MAX3710激光驱动器/限幅放大器及MAX3945限幅放大器的伴随控制器
  • MAX3710/DS1886的组合支持连续模式和PON应用的较宽频谱,高达2.5GHz
  • 温度查找表(LUT),可以补偿APC跟踪误差和双闭环变量
  • 三种激光器控制模式
    • 双闭环:激光器偏置和激光调制自动受控于多个LUT,以补偿双闭环校准点
    • APC环路:自动控制激光器偏置,激光调制受控于温度LUT
    • 开环:激光器偏置和激光调制受控于温度LUT
  • 13位ADC
    • 激光器偏置、激光功率和接收功率支持内部和外部校准
    • 差分接收功率输入
    • 可调整动态范围
    • 内部温度传感器直接进行数字转换
    • 所有被监测通道提供报警和告警标志
  • 10位DAC,带有温度补偿功能用于APD偏置控制
  • 数字I/O引脚:发送禁止输入/输出、速率选择输入、LOS输入/输出、发送故障指示输入/输出和IN1状态监测和故障指示输入
  • 全面的故障检测系统,带有可屏蔽的报警/告警
  • 灵活的加密方案提供三级安全保护
  • 256字节A0h和128字节高地址字节A2h EEPROM
  • I²C兼容接口
  • 3线主控制器,用于与MAX3710/MAX3711激光驱动器/限幅放大器及MAX3945限幅放大器通信
DS1886
带有数字LDD接口的SFP和PON ONU控制器
DS1886: Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1886的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览