DS1884

过期

SFP和PON ONU控制器,带有数字LDD接口

配合MAX3710 LDD/激光放大器实现消光比控制,完全支持SFF-8472

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 符合SFF-8472控制和监测的全部要求
  • 共同控制MAX3710激光器驱动器/限幅放大器以及MAX3945限幅放大器
  • MAX3710/DS1884组合支持连续模式的宽频谱以及PON应用,高达2.5GHz
  • 温度查找表(LUT)用于补偿APC跟踪误差以及双闭环变量
  • 三种激光器控制模式
    • 双闭环:激光器偏置和激光器调制由多个LUT自动控制,用于补偿双闭环校准点
    • APC环:激光器偏置自动控制,激光器调制由温度LUT控制
    • 开环:激光器偏置和激光器调制都由温度LUT控制
  • 13位ADC
    • 激光器偏置、激光器功率以及接收功率支持内部和外部校准
    • 差分接收功率输入
    • 可缩放动态范围
    • 内置直接数字温度传感器
    • 为所有被监测通道提供报警和警告标志
  • 带有温度补偿的9位DAC用于APD偏置
  • 数字I/O引脚:发送禁止输入/输出、速率选择输入/输出、LOS输入/输出、发送故障输入/输出、以及IN1状态监测和故障输入
  • 完备的故障测量系统,带有可屏蔽报警/警告
  • 灵活的密码机制提供三级安全
  • 256字节A0h以及128字节高A2h EEPROM
  • I²C兼容接口
  • 3线制主机用于与MAX3710激光器驱动器/限幅放大器以及MAX3945限幅放大器通信
DS1884
SFP和PON ONU控制器,带有数字LDD接口
DS1884:原理框图
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
传感器模拟前端 1
DS1878 不推荐用于新设计 具有数字LDD接口的SFP+控制器
模数转换器(ADC) 1
DS1856 不推荐用于新设计 双路、温度控制电阻器,具有内部校准监测器和加密保护
限幅放大器 3
MAX3710 过期 125Mbps至2.5Gbps、集成限幅放大器/突发模式激光驱动器,带有双环路功率控制
MAX3711 过期 125Mbps至3.125Gbps、集成限幅放大器/激光驱动器,带有双环路功率控制
MAX3945 不推荐用于新设计 1.0625Gbps至11.3Gbps、SFP+双通道限幅放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1884的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览