DS1868B
量产2通道数字电位器
2通道、256抽头数字电位器,采用+5V或±3V电源工作
- 产品模型
- 8
概述
- 双通道256级数字电位器
- 通过串行接口可设置、读取抽头
- 串联后提高总体电阻
- 最大待机电流:2µA
- 3线串行控制接口
- 供电范围:单+5V或±3V电源
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
DS1868B是一款双通道、256抽头数字电位器,抽头位置由存储的8位数据设置。电位器可独立使用,也可级联使用提高总电阻值以及抽头数量。采用3线串行接口进行通信,驱动内部控制逻辑单元。多片DS1868B可级联或以菊链方式由单个控制器进行控制。
DS1868B双通道数字电位器可代替已停产的DS1868,器件设计灵活,采用+5V或者±3V电源供电。最大待机电流仅2µA。
数字电位器相对于机械器件的优势是具有处理器控制和可编程性、具有更高的可靠性和精度以及封装可选,方便自动化组装。适用于调制解调器以及电话中的信号控制、电池充电控制,及其它控制电路、调谐和校准、运算放大器偏压调整、增益控制以及电源稳压。
应用
- 阻抗匹配
- 替代机械电位器
- 失调与增益控制
- 可编程滤波器、延时、时间常数
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS1868BE-010+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS1868BE-010+T/R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS1868BE-100+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS1868BE-100+T/R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS1868BS-010+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DS1868BS-010+T/R | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DS1868BS-050+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DS1868BS-050+T/R | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1868B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论