MAX5386

量产

双路、256抽头、易失、低电压线性变化数字电位器

双通道、256抽头数字电位器,供电电源可低至2.6V,3mm x 3mm TQFN封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双路、256抽头、线性抽头
  • +2.6V至+5.5V单电源供电
  • 极低(< 1µA)的静态电源电流
  • 10kΩ、50kΩ、100kΩ端到端电阻
  • SPI兼容接口
  • 上电复位至中间抽头
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX5386
双路、256抽头、易失、低电压线性变化数字电位器
MAX5386、MAX5388:功能框图
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
数字电位器(DigiPOT) 9
MAX5487 量产 双路、256抽头、非易失、SPI接口、线性变化数字电位器
MAX5413 量产 双路、256抽头、低漂移、数字电位器,14引脚TSSOP封装
MAX5404 量产 双路、256抽头、低漂移、数字电位器,10引脚µMAX封装
MAX5405 量产 双路、256抽头、低漂移、数字电位器,10引脚µMAX封装
MAX5403 量产 双路、256抽头、低漂移、数字电位器,10引脚µMAX封装
MAX5489 量产 双路、256抽头、非易失、SPI接口、线性变化数字电位器
MAX5415 量产 双路、256抽头、低漂移、数字电位器,14引脚TSSOP封装
MAX5414 量产 双路、256抽头、低漂移、数字电位器,14引脚TSSOP封装
MAX5488 量产 双路、256抽头、非易失、SPI接口、线性变化数字电位器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX5391NEVMINIQU

MAX5386M、MAX5388、MAX5391和MAX5393评估系统

特性和优点

  • 1.7V至5.25V单电源供电
  • 采用PC USB至3线接口或独立的3线串口工作
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 包括Windows 2000、Windows XP以及Windows Vista兼容软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5391L和MAX5391N评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,分别用于验证MAX5391L (10kΩ)和MAX5391N (100kΩ)双通道数字电位器。MAX5391L/MAX5391N双通道、易失电位器通过SPI™兼容的3线串口通信。

MAX5391LEVMINIQU+和MAX5391NEVMINIQU+评估系统(EV system)分别包括MAX5391L评估板和MAX5391N评估板以及MINIQUSB+接口板。MINIQUSB+接口板可通过USB接口与PC通信。Windows® 2000、Windows XP®以及Windows Vista®兼容软件提供专用的用户界面,用于演示MAX5391L/MAX5391N的特性。程序采用菜单驱动并提供简捷的图形用户界面(GUI),带有按钮、滚动条以及编辑框。评估软件还可以评估MAX5386M、MAX5393以及MAX5388。评估板也可以直接与用户提供的3线系统连接。

MAX5391L/MAX5391N IC由MINIQUSB+接口板和评估板电路产生的1.7V、2.6V、3.3V或5V电源供电,也可以由用户提供的1.7V至5.25V外部直流电源供电。基于PC评估MAX5391L或MAX5391N时,请分别定购MAX5391LEVMINIQU+或MAX5391NEVMINIQU+评估系统。

评估板还带有MAX5386M、MAX5388和MAX5393的PCB焊盘,如需评估这些器件,请定购样品并分别将IC安装在U1、U4和U3位置。

应用

  • 可调节电压基准/线性稳压器
  • 汽车电子
  • 低压电池供电应用
  • 替代机械电位器
  • 失调与增益控制
  • 便携式电子

MAX5391LEVMINIQU

MAX5386M、MAX5388、MAX5391和MAX5393评估系统

特性和优点

  • 1.7V至5.25V单电源供电
  • 采用PC USB至3线接口或独立的3线串口工作
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 包括Windows 2000、Windows XP以及Windows Vista兼容软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5391L和MAX5391N评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,分别用于验证MAX5391L (10kΩ)和MAX5391N (100kΩ)双通道数字电位器。MAX5391L/MAX5391N双通道、易失电位器通过SPI™兼容的3线串口通信。

MAX5391LEVMINIQU+和MAX5391NEVMINIQU+评估系统(EV system)分别包括MAX5391L评估板和MAX5391N评估板以及MINIQUSB+接口板。MINIQUSB+接口板可通过USB接口与PC通信。Windows® 2000、Windows XP®以及Windows Vista®兼容软件提供专用的用户界面,用于演示MAX5391L/MAX5391N的特性。程序采用菜单驱动并提供简捷的图形用户界面(GUI),带有按钮、滚动条以及编辑框。评估软件还可以评估MAX5386M、MAX5393以及MAX5388。评估板也可以直接与用户提供的3线系统连接。

MAX5391L/MAX5391N IC由MINIQUSB+接口板和评估板电路产生的1.7V、2.6V、3.3V或5V电源供电,也可以由用户提供的1.7V至5.25V外部直流电源供电。基于PC评估MAX5391L或MAX5391N时,请分别定购MAX5391LEVMINIQU+或MAX5391NEVMINIQU+评估系统。

评估板还带有MAX5386M、MAX5388和MAX5393的PCB焊盘,如需评估这些器件,请定购样品并分别将IC安装在U1、U4和U3位置。

应用

  • 可调节电压基准/线性稳压器
  • 汽车电子
  • 低压电池供电应用
  • 替代机械电位器
  • 失调与增益控制
  • 便携式电子

MAX5386MEVMINIQU

MAX5386、MAX5388、MAX5391和MAX5393评估系统

特性和优点

  • 2.6V至5.25V单电源供电
  • 采用PC USB至3线接口或独立的3线串口工作
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 包括Windows 2000、Windows XP以及Windows Vista兼容软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5386M评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于验证MAX5386M 50kΩ双通道数字电位器。MAX5386M IC是双通道、易失、50kΩ、256抽头电位器,采用SPI™兼容串行接口通信。

MAX5386MEVMINIQU+评估系统(EV system)包括评估板和MINIQUSB+接口板。MINIQUSB+接口板可通过3线串口与PC通信。Windows® 2000、Windows XP®以及Windows Vista®兼容软件提供专用的用户界面,用于演示MAX5386M的特性。程序采用菜单驱动并提供简捷的图形用户界面(GUI),带有按钮、滚动条以及编辑框。MAX5386M评估软件还可以评估MAX5386L、MAX5386N、MAX5388、MAX5391以及MAX5393。评估板也可以直接与用户提供的3线系统连接。

MAX5386M IC可由MINIQUSB+接口板和评估板电路产生的2.6V、3.3V或5V电源供电,也可由用户提供的2.6V至5.25V外部直流电源供电。基于PC评估MAX5386M时,请定购MAX5386MEVMINIQU+。

评估板还包括MAX5388、MAX5391和MAX5393的PCB焊盘。如需评估这些器件,请定购样品并将其安装在U4、U2和U3位置。

应用

  • 可调节电压基准/线性稳压器
  • 汽车电子
  • 低压电池供电应用
  • 替代机械电位器
  • 失调与增益控制
  • 便携式电子

MAX5391NEVMINIQU
MAX5386M、MAX5388、MAX5391和MAX5393评估系统
MAX5391LEVMINIQU
MAX5386M、MAX5388、MAX5391和MAX5393评估系统
MAX5386MEVMINIQU
MAX5386、MAX5388、MAX5391和MAX5393评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5386的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览