DS1856M

不推荐用于新设计

双通道、温控电阻,提供经过校准的监测器和加密保护

引脚兼容于业内领军产品DS1856 (内置256字节A0存储器)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 兼容SFF-8472
  • 13位ADC
  • 双路线性、256抽头、非易失温度控制电阻,2°C精度
  • 三级密码保护
  • 可读取监测信息及ID信息,具有独立的器件地址
  • 2线串行接口
  • 双缓存提供TTL/CMOS兼容输入和漏极开路输出
  • 3.3V至5V供电
  • -40°C至+95°C工作温度范围
DS1856M
双通道、温控电阻,提供经过校准的监测器和加密保护
DS1856M: Typical Operating Circuit
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1856M的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览