DS1558Y

看门狗时钟,带有NV RAM控制器

从可选的分离元件到DS155X看门狗时钟模块

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成了实时时钟(RTC)、电源失效控制电路以及NV RAM控制器
  • 访问时钟寄存器的方式与静态RAM相同;这些寄存器占用16个顶部RAM地址
  • 世纪寄存器
  • 采用小型钮扣锂电池及低漏电流的SRAM,在工作电源断电条件下,时间和数据可维持10年以上
  • 精确的上电复位
  • 可编程的看门狗定时器和RTC报警
  • BCD编码的世纪、年、月、日、星期、时、分、秒,同时具有自动闰年补偿至2100年
  • 电池电压高低指示标志
  • 电源失效写保护允许±10% VCC电源容差
DS1558Y
看门狗时钟,带有NV RAM控制器
DS1558、DS1558W、DS1558Y:典型工作电路
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
存储器和数据记录器 1
DS1553 过期 64kB非易失、Y2K兼容时钟RAM
实时时钟(RTC)和定时器 3
DS1554 量产 256k非易失、Y2K兼容时钟RAM
DS1556 量产 1M非易失、Y2K兼容时钟RAM
DS1557 量产 4M非易失、Y2K兼容时钟RAM
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1558Y的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览