产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

New Features
  • Plug-In Upgrades for Industry-Standard DG421/DG423/DG425
  • Improved R(DS)ON Match Between Channels (3Ω max)
  • Guaranteed RFLAT(ON) Over Signal Range (4Ω max)
  • Improved Charge Injection (15pC max)
  • Improved Off Leakage Current Over Temperature (< 5nA at +85°C)
  • Withstands Electrostatic Discharge (2000V min) per Method 3015.7
Existing Features
  • Low RDS(ON)(35Ω max)
  • Single-Supply Operation +10V to +30V
  • Bipolar-Supply Operation ±4.5V to ±20V
  • Low Power Consumption (35µW max)
  • Rail-to-Rail Signal Handling Capability
  • TTL/CMOS-Logic Compatible
DG423
改进的、低功耗、带有锁存的CMOS模拟开关
DG421:引脚配置
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DG423的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览