DAC8800

量产

八通道8位数模转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 总体非调整误差:±1/2 LSB
  • 建立时间:2µs
  • 串行数据输入
  • ±满量程输出由VREFH和VREFL设定
  • 单极性和双极性工作模式
  • 兼容TTL输入
  • 20引脚DIP或SOL封装
  • 低成本

DAC8800
八通道8位数模转换器
DAC8800 Functional Block Diagram
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
精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

精密DAC误差预算工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DAC8800的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览