DAC8426
量产四通道、8位电压输出CMOS DAC,内置10V基准电压源
- 产品模型
- 4
概述
- 无需调整,全温度范围内总误差最大值±1 LSB
- 单芯片上集成四个电压输出DAC
- 10 V内部带隙基准电压源
- 采用+15 V单电源供电
- 全温度范围内快速50 nS数据加载时间
- 与PM-7226和AD7226引脚兼容,无需外部基准电压源
DAC-8426是一款完整的四通道电压输出DAC,内置基准电压源。这款产品可以直接插入用户目前使用10 V外部基准电压源的任何现有7226插口中使用。不再需要外部基准电压源。DAC-8426的内部基准电压源经过激光调整,精度为±0.4%,温度系数为25ppm/°C,具有5mA的外部负载驱动能力。
DAC-8426在单芯片上集成四个8位电压输出CMOS DAC。通过10 V输出带隙基准电压源设置锁存器和接口控制逻辑。
当写选通为低电平有效时,由地址输入选择的四个锁存器之一从8位数据总线输入加载。所有的数字输入均兼容TTL/CMOS(5V)。片内放大器可采用单电源或双电源驱动最高10mA负载。片内基准电压源始终与内部DAC相连,可提供5mA来驱动外部器件。
尺寸小、功耗低、单位通道成本低等特性使DAC-8426成为采用多个D/A转换器而又不牺牲电路板空间的应用的理想之选。由于减少了器件数量,系统可靠性得以提升。
ADI公司拥有先进的氧化物、硅门极CMOS工艺,因而可在同一块芯片上生产DAC-8426的模拟和数字电路。此外,配合ADI公司高度稳定的薄膜R-2R电阻梯形网络,也有助于DAC之间的匹配和温度跟踪。
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DAC8426AR/883C | 20-Lead CerDIP | ||
| DAC8426EPZ | 20-Lead PDIP | ||
| DAC8426FPZ | 20-Lead PDIP | ||
| DAC8426FSZ | 20-Lead SOIC (Wide) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| DAC8426AR/883C | ||
|
2月 1, 2016 - 16_0001 DAC8426AR/883 Datasheet Correction. |
||
| DAC8426AR/883C | ||
|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| DAC8426AR/883C | ||
|
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
| DAC8426AR/883C | ||
|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| DAC8426AR/883C | ||
|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| DAC8426AR/883C | ||
| DAC8426EPZ | 量产 | |
| DAC8426FPZ | 量产 | |
| DAC8426FSZ | 量产 | |
|
7月 31, 2009 - 09_0106 Removal of Die Fab Code from Topside Marking of Remaining Mil-Grade Products |
||
| DAC8426AR/883C | ||
|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| DAC8426EPZ | 量产 | |
| DAC8426FPZ | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| DAC8426EPZ | 量产 | |
| DAC8426FPZ | 量产 | |
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| DAC8426FSZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DAC8426的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论