ADXL152

最后购买期限

低成本单轴 PSI5 兼容卫星传感器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 用户可配置传感器量程
    • ±120 g、±240 g 和 ±480 g
  • PSI5 通信协议,符合 V2.1 标准
  • 异步操作 — PSI5-A10P-250[228]/1L
  • 同步操作 — PSI5-P10P-500/3L 等
    • 双向通信的菊花链操作
    • 向后兼容 PSI5 V1.3 标准
  • 可选 10 位或 16 位传感器数据
  • 高精度内插例程
  • 用户可选的持续自动归零操作
  • 机电传感器自检
  • 抗电磁干扰 (EMI)/射频干扰 (RFI) 能力强
  • 4.5 V 至 16.5 V 工作电压
  • 电子序列号
  • 符合汽车应用要求
ADXL152
低成本单轴 PSI5 兼容卫星传感器
ADXL152 Functional Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL152的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览