ADV7342
不推荐用于新设计多格式视频编码器,内置六个11位、297 MHz DAC
- 产品模型
- 1
Viewing:
概述
- 支持1.8 V/3.3 V接口
- 支持74.25 MHz 20/30位高清输入
- 6个11位、297 MHz视频DAC
- 支持NTSC M、PAL B/D/G/H/I/M/N、PAL 60
- NTSC和PAL方形像素操作(24.54 MHz/29.5 MHz)
- 支持多格式视频输入
- 支持多格式视频输出
- 符合Macrovision® 7.1.L1版(标清)和1.2版(增清)标准
- 标清与增清/高清操作可同步进行
- 可编程特性
- 副本生成管理系统(CGMS)
- 隐藏字幕和宽屏幕信令(WSS)
- 集成副载波锁定至外部视频源
- 通过汽车应用认证
ADV7342/ADV7343均为高速、数模视频编码器,采用64引脚LQFP封装。六个高速、3.3 V、11位视频DAC支持标清(SD)、增清(ED)或高清(HD)视频格式的复合(CVBS)、S视频(Y/C)和分量(YPrPb/RGB)模拟输出。
ADV7342/ADV7343各有一个24位像素输入端口,可采用多种方式进行配置。SDR接口支持标清视频格式,SDR和DDR接口支持增清/高清视频格式。像素数据可以用YCrCb或RGB色彩空间形式提供。这些器件还支持嵌入式EAV/SAV时序码、外部视频同步信号以及I2C通信协议。
此外还支持标清与增清/高清同步输入和输出。216 MHz(标清和增清)和297 MHz (高清)过采样确保不需要外部输出滤波,而全驱DAC则确保不需要外部输出缓冲。
有线电视信号检测和DAC自动关断特性使功耗保持低点。
应用
- DVD刻录机和播放机- 高清蓝光DVD播放机
- 高清DVD播放机
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
申请保密协议
请参考电源时序控制要求。
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADV7342BSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 7, 2026 - 24_0009 Qualification of Alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
| ADV7342BSTZ | 量产 | |
|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| ADV7342BSTZ | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADV7342BSTZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册