ADuCM436

推荐用于新设计

精密模拟微控制器,12 位模拟输入/输出,带 Arm Cortex-M3

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 模拟输入和输出
    • 多通道、12-位、2MSPS ADC
      • 高达 16 个外部通道
      • 电源、VDAC 和温度监视器内部通道
      • 单端,差分模式
      • 0 V 至 VREF 模拟输入范围
      • 包含输入缓冲区
      • 数字比较器
  • 4 个 12 位电压输出 VDAC
    • 4 通道可选输出范围
      • 0V 至 2.5V 或 AVDD–0.1V,10mA 灌/拉能力,电压监控
  • 四个带可调滞后电压的电压比较器
  • 微控制器
    • 32 位 Arm Cortex-M3 内核,32 位 RISC 架构
    • 串行线端口支持数字码下载和调试
  • 时钟选项:
    • 16MHz 片内振荡器
    • 80MHz PLL 输出
    • 外部时钟脉冲源
  • 存储器
    • 高达 1 MB 的独立闪存/EE 存储器
    • 48kB SRAM,带 ECC
    • 支持光学 DSP 固件的 SPI 闪存模式
  • 软件触发,可通过 I2C 电路内重编程
  • 片内外设
    • 1 个 UART、2 个 SPI、2 个 I2C 串行输入和输出
    • 具有多电平(3.3V、1.8V 和 1.2V)数字输入的 GPIO
    • 3×16 位和 1×32 位通用定时器
    • 监控定时器 (WDT)
    • 32 元素 PLA
    • 所有 GPIO 支持外部中断
  • 电源
    • 多种电源
    • AVDD、IOVDDx 和 DVDD = 2.85V 至 3.63V
    • 适合低功耗应用的灵活操作模式

请参阅数据手册了解完整功能。

ADuCM436
精密模拟微控制器,12 位模拟输入/输出,带 Arm Cortex-M3
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUCM436的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览